部件参考
灵活更换不同的测量设备
移动机器人
Task & Solution
生产过程中的测量是现代生产流程中不可或缺的一部分,尤其是中小批量生产和合同制造。但是,如何确保精确、高效地测量内外直径或沟槽几何形状,即使是不同的部件?Kroeplin GmbH 通过一个集成平台来应对这一挑战:Kroeplin 测量机器人 (KMR),其开发目的是将全自动质量控制集成到生产中。KMR 的核心是一个灵活的更换系统,可以在几秒钟内更换不同的测量设备。这得益于齐默尔集团的 FWR50 系列工具更换器,它可以纯机械方式操作,无需额外的能源。Zimmer 集团的机械手解决方案被集成用于搬运部件。HRC03 系列的 HRC 机械手确保了拾放任务不仅精确,而且特别高效。GPD5000 系列的三爪机械手对 KMR 进行了补充,该机械手专为圆形部件设计,从而确保了夹持时所需的重复精度。
内置标准组件